Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XUFN12301L10 |
Schneider-Electric
XUFN12301L10 picture- web-product-data-sheet
XUFN12301L10
Optikai szál
T0DAY
JAN. 05, 2025
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Érzékelő neve XUF
Névleges érzékelési távolság 0,2 m
0,2 m XUFZ02
1,5 m XUFZ01
Végillesztés típus M2.6 x 0.45, szabványos menetes végű rögzítő
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő kivitel Üvegszál kialakítás
Termék rendeltetési helye XUDA
Optikai szál anyaga PMMA
Hüvely anyaga PE
Detektálási rendszer Átmenő sugárnyaláb
Optikai szál használata Általános használat
Optikai szál hossza 10 m
Külső átmérő 2,2 mm
Minimális hajlítási sugár 25 mm
Menet típusa M4 x 0.7
Optikai szál mag 1 x Ø 1 mm
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Rezgési ellenállás +/-1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
7 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi fok IP641 conforming to MSZ EN 60529
IP65 conforming to NF C 20-010 1. függelék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,600 cm
1. csomag szélessége 13,600 cm
1.csomag hossza 18,500 cm
1. csomag súlya 116,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,875 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months