Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XUFZ910 |
Schneider-Electric
 
XUFZ910 picture- web-product-data-sheet
XUFZ910
20m-es egyszálas üvegszál, fotóérzékelő
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Érzékelő neve XUF
Névleges érzékelési távolság 0,075 m XUFZ03 axiális
0,075 m XUFZ04 mellső
0,075 m XUFZ05 oldalsó
0,15 m
Végillesztés típus , záródarab nélkül
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő kivitel Üvegszál kialakítás
Termék rendeltetési helye XUDA
Optikai szál anyaga PMMA
Hüvely anyaga PE
Detektálási rendszer Átmenő sugárnyaláb
Optikai szál használata Általános használat
Optikai szál hossza 10 m
Külső átmérő 2,2 mm
Minimális hajlítási sugár 25 mm
Optikai szál mag 1 x Ø 1 mm
Nettó súly 0,02 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Rezgési ellenállás +/-1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
7 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi fok IP641 conforming to MSZ EN 60529
IP65 conforming to NF C 20-010 1. függelék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,6 cm
1. csomag szélessége 13,6 cm
1.csomag hossza 18,5 cm
1. csomag súlya 72 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 1,758 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months