Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XUK5LAPSMM12 |
Schneider-Electric
XUK5LAPSMM12 picture- web-product-data-sheet
XUK5LAPSMM12
photo-electric laser sensor - XUK - diffuse energetic - Sn 1,2m - 10..30VDC -M12
T0DAY
DEC. 25, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application anyagkezelés ???
Application szerelvény ???
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUK
Érzékelő kivitel Kompakt 50 x 50
Detektálási rendszer Diffundál
Anyag Műanyag
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 4-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M12, 4-lábú
Termék specifikus alkalmazás -
Kibocsátás Vörös fényű lézer diffundál 1E osztály
Névleges érzékelési távolság 1,2 m diffundál
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga ABS/PC
Lencse anyaga PMMA
Maximális érzékelési távolság 1,2 m diffundál
Kimenet típusa Félvezető
Kábelösszetétel 3 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
Kábel külső átmérője 6 mm
LED állapota 1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
1 LED (zöld/sárga) esetén tápegység üzemállapot jelzése
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia <= 250 Hz
Feszültségledobás <1,5 V (zárt állapot)
Áramfelvétel <= 30 mA névleges
Maximum delay first up 300 ms
Maximum delay response 0,8 ms
Maximum delay recovery 0,8 ms
Beszabályozás Tanulás gomb vagy távtanítás használata
Mélység 50 mm
Magasság 50 mm
Szélesség 23 mm
Nettó súly 0,035 kg
Környezet
Terméktanúsítványok Eco-Design
CE
cULus 508
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…60 °C
-20…50 °C, UL-Aex tanúsítva
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…80 °C
Rezgési ellenállás 7 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 10 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,1 cm
1. csomag szélessége 6,4 cm
1.csomag hossza 9,4 cm
1. csomag súlya 48,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,572 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem