Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XUK9APBNM12 |
Schneider-Electric
XUK9APBNM12 picture- web-product-data-sheet
XUK9APBNM12
Fotoérzékelő, polarizált reflexiós, 5m
T0DAY
JAN. 02, 2025
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Általános célú egymódú felhasználás
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUK
Érzékelő kivitel Kompakt 50 x 50
Detektálási rendszer Polarizált reflex
Anyag Műanyag
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP
Diszkrét kimeneti funkció 1 NC
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M12, 4-lábú
Termék specifikus alkalmazás -
Kibocsátás Vörös polarizált reflex
Névleges érzékelési távolság 6 m polarizált reflex need reflector XUZC50
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga PBT
Lencse anyaga PMMA
Maximális érzékelési távolság 8 m polarizált reflex
Kimenet típusa Félvezető
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota 1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia <= 250 Hz
Feszültségledobás <1,5 V (zárt állapot)
Áramfelvétel <= 35 mA névleges
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Beszabályozás Érzékenység állítása nélkül
Mélység 50 mm
Magasság 50 mm
Szélesség 18 mm
Nettó súly 0,19 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CE
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP66 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 9,7 cm
1.csomag hossza 6,6 cm
1. csomag súlya 58,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 44
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,216 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 704
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 65,832 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 4cf72755-ea36-45a9-9fa7-5218c7524cc1
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months