Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XUKT1KSML2 |
Schneider-Electric
 
XUKT1KSML2 picture- web-product-data-sheet
XUKT1KSML2
Fotoérzékelő áttetsző tárgyakhoz
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application csomag ???
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUK
Érzékelő kivitel Kompakt 50 x 50
Detektálási rendszer Visszavert
Anyag Műanyag
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP vagy NPN
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
Termék specifikus alkalmazás Átlátszó tárgy észlelése
Kibocsátás Vörös visszavert
Névleges érzékelési távolság 1,5 m visszavert need reflector XUZC50
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga PC
Lencse anyaga PMMA
Kimenet típusa Félvezető
Kimeneti funkció szabályozás Sötét
Bővíthető kimenet Nélkül
Kábelösszetétel 2 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
Kábel külső átmérője 6 mm
LED állapota 1 LED esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…30 V AC SELV
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia <= 1,5 kHz
Feszültségledobás <2 V (zárt állapot)
Áramfelvétel <= 35 mA névleges
Időkésleltetés tartománya 0.1...5 s monostabil, meghúzáskésleltetés vagy siettetés (programozható) késleltetés
Maximum delay first up 80 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,3 ms
Beszabályozás Érzékenység-beállítás potenciométerrel
Mélység 50 mm
Magasság 50 mm
Szélesség 18 mm
Nettó súly 0,035 kg
Készlet tartalma XULZ41 pánt
Érzékelő
Környezet
Terméktanúsítványok CE
UL-Aex
CSA-Ex
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 22 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP651 megfelel NF C 20-010 1. függelék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 9,7 cm
1.csomag hossza 13,2 cm
1. csomag súlya 254,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,45 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 192
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 73,768 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 64b8923a-b48c-49bd-8d55-67ea60a03883
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months