|
XULH043539
photo-electric sensor - XUL - polarised - Sn 4m - 12..24VDC - cable 2m
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú egymódú felhasználás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUL
|
Érzékelő kivitel
|
Kompakt
|
Detektálási rendszer
|
Polarizált reflex
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Kibocsátás
|
Vörös polarizált reflex
|
Névleges érzékelési távolság
|
4 m polarizált reflex need reflector XUZC80
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
ABS
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
8 m Ø 84 mm-es reflektorral
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Kimeneti funkció szabályozás
|
Könnyen vagy nehezen programozható
|
Bővíthető kimenet
|
Nélkül
|
Kábelösszetétel
|
4 x 0,34 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
Kábel külső átmérője
|
6 mm
|
LED állapota
|
1 LED esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 250 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
<= 35 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység állítása nélkül
|
Mélység
|
35 mm
|
Magasság
|
70 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Nettó súly
|
0,195 kg
|
Készlet tartalma
|
XULZ41 pánt
Érzékelő
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
CSA-Ex
USSR
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
22 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel NF C 20-010 1. függelék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,4 cm
|
1.csomag hossza
|
9,2 cm
|
1. csomag súlya
|
212 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Garancia
|