Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XULH06353D |
Schneider-Electric
XULH06353D picture- web-product-data-sheet
XULH06353D
photo-electric sensor - XUL - reflex - Sn 6m - 12..24VDC - M12
T0DAY
DEC. 24, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Általános célú egymódú felhasználás
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUL
Érzékelő kivitel Kompakt
Detektálási rendszer Visszavert
Anyag Műanyag
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M12, 4-lábú
Termék specifikus alkalmazás -
Kibocsátás Infravörös visszavert
Névleges érzékelési távolság 6 m visszavert need reflector XUZC80
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga ABS
Lencse anyaga PMMA
Maximális érzékelési távolság 9 m Ø 84 mm-es reflektorral
Kimenet típusa Félvezető
Kimeneti funkció szabályozás Könnyen vagy nehezen programozható
Bővíthető kimenet Nélkül
Kábelösszetétel 4 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
Kábel külső átmérője 6 mm
LED állapota 1 LED esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…30 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia <= 250 Hz
Feszültségledobás <1,5 V (zárt állapot)
Áramfelvétel <= 35 mA névleges
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Beszabályozás Érzékenység állítása nélkül
Mélység 35 mm
Magasság 70 mm
Szélesség 18 mm
Nettó súly 0,135 kg
Készlet tartalma Érzékelő
XULZ41 pánt
Környezet
Terméktanúsítványok USSR
CSA-Ex
CE
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 22 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel NF C 20-010 1. függelék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 7,2 cm
1.csomag hossza 8 cm
1. csomag súlya 97 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Garancia
Garancia 18 months