Schneider-Electric
XULM06031H60 picture- web-product-data-sheet
XULM06031H60
photo-electric sensor - XUL - reflex - kit - Sn 6m - 24..240VAC/DC - cable 2m
T0DAY
JÚL. 21, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application tercier szektor ???
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Termék specifikus alkalmazás Access detection
Érzékelő neve XUL
Érzékelő kivitel Kompakt
Anyag Műanyag
Detektálási rendszer Visszavert
Kibocsátás Infravörös
Névleges érzékelési távolság 6 m Ø 46 mm-es reflektorral
Kábelezési technika 5-vezetékes
Kábelhossz 2 m
Minimális rendelési mennyiég 1
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga ABS
Lencse anyaga PMMA
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kimenet típusa Relé
Diszkrét kimeneti funkció 1 C/O
Kimeneti funkció szabályozás Világítás
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelösszetétel 5 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
Kábel külső átmérője 6 mm
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Tápáramkör típusa AC SELV
[Us] névleges betáplálási feszültség 20...240 V AC SELV
Betáplálási feszültség korlátok 20…264 V AC SELV
Kimeneti feszültség <= 250 V AC
Kapcsolási kapacitás mA-ban 0.5 A (cos Ï• = 1 0,5 millió ciklusra mp-kénti 1 üzemi ciklus mellett 250 V-on)
2 A (cos Ï• = 1 0,5 millió ciklusra mp-kénti 1 üzemi ciklus mellett 250 V-on)
Kapcsolási frekvencia <= 20 Hz
Teljesítményigény W-ben 2 W
Maximum delay first up 60 ms
Maximum delay response 25 ms
Maximum delay recovery 25 ms
Elektromos élettartam 500000 ciklus, kapcsolási kapacitás: 500 mA, cos f = 0,4, működési sebesség <60 cikl/perc -250 V
500000 ciklus, kapcsolási kapacitás: 2000 mA, cos f = 1, működési sebesség <60 cikl/perc -250 V
Mélység 45 mm
Magasság 70 mm
Szélesség 18 mm
Nettó súly 0,3 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 22 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP671 megfelel MSZ EN 60529 (beltéri használat)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Garancia
Garancia 18 months