Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XUSL4E30H061N |
Schneider-Electric
 
XUSL4E30H061N picture- web-product-data-sheet
XUSL4E30H061N
Bizt. fényfügg. E T4 R30 H610 D4-12M
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Safety light curtains XUSL
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági végálláskapcsoló
Készülék rövid neve XUSL4E
Kimeneti típus 2 biztonsági kimenetek OSSD félvezetős PNP (automatikus túlfeszültségvédelem)
Termék specifikus alkalmazás Kézvédelemhez
[R] Resolution 30 mm
[Sn] névleges érzékelési távolság 0…12 m csatornánként
0…4 m csatornánként
[Hp] Height protected 610 mm
Fénysugarak száma 31
Type of start / restart Kézikönyv
Automatikus
External Device Monitoring (EDM) Választókapcsoló
Kiegészítő jellemzők
Detektálási rendszer Adó-vevő rendszer
Válaszidő 9 ms
Készlet összeállítás Állítható szerelő tartó
1 vevő(k)
1 adó(k)
1 felhasználói útmutató és megfelelőségi nyilatkozat (CD-ROM)
[EAA] effektív nyílásszög 2,5 ° 40 V-on
Kibocsátás IR LED 950 nm
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen +/- 20 %
Tápellátás Tápegység PoE megfelel IEC 61496-1-2
Tápegység PoE megfelel IEC 60204-2
[Ie] névleges üzemi áram 2 A
Áramfelvétel 42 mA terheletlen adó helye
83 mA terheletlen fogadó helye
42 mA adó helye
900 mA legnagyobb terheléssel fogadó helye
Kimeneti áram korlátok 0,4 A esetén kimeneti védőáramkör
Kimeneti feszültség 24 V
Kimeneti áramkör típusa DC
Feszültségledobás <0,5 V
Helyi jelzés 1 többszínű LED adó helye
2 zöld LED 105% Ir fogadó helye
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M12 5-lábú adó helye
1 csatlakozódugó M12 8-tűs fogadó helye
A funkció elérhető Teszt
Hangerőcsökkentés XPSLCMUT1160 külső biztonsági modulon keresztül
Üzemmódok és hibák LED-es kijelzője
Jelölés CE
Anyag Alumínium: tokozat
Polikarbonát + 20% FG: homloklap
Poliuretán: zárósapka
Ház színe Piros RAL 3000
Rögzítési mód Rögzítő elemmel
Nettó súly 1,2 kg
Ajánlat típusa Szabványos távolság
Környezet
Irányelvek 89/655/EEK - munkaeszközök
98/37/EEK - gépek
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
Terméktanúsítványok cULus 508
TÜV-NURTL
CE
Safety level (correctly wired) Type 4 megfelel IEC 61496-1-2
SIL 3 megfelel IEC 61508-1
SILCL 3 megfelel IEC 62080
4-es kategória megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Optical characteristic Fényszennyezéssel szembeni ellenállás conforming to IEC 61496-2
Mission time 20 év
Biztonsági megbízhatósági adatok PFHd = 1.06E-8 1/h megfelel IEC 61508-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…55 °C
14…131 °F
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…70 °C
-13…158 °F
Relatív páratartalom 0…95 % kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi fok IP65
IP671
Ütésállóság 10 gn esetén 16 ms megfelel IEC 61496-1-2
Rezgési ellenállás 0,35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1-2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 69,6 cm
1. csomag szélessége 19,6 cm
1.csomag hossza 14,2 cm
1. csomag súlya 2,376 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 112,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 73,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months