Schneider-Electric
 
XUSL4E30H076LWH picture- web-product-data-sheet
XUSL4E30H076LWH
Bizt. fényfügg. T4 R30 H760 D8-17M IP69H
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Safety light curtains XUSL
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági végálláskapcsoló
Készülék rövid neve XUSL4E
Kimeneti típus 2 biztonsági kimenetek OSSD félvezetős PNP (automatikus túlfeszültségvédelem)
Termék specifikus alkalmazás Kézvédelemhez
[R] Resolution 30 mm
[Sn] névleges érzékelési távolság 3…17 m csatornánként
0…8 m csatornánként
[Hp] Height protected 760 mm
Fénysugarak száma 38
Type of start / restart Kézikönyv
Automatikus
External Device Monitoring (EDM) Választókapcsoló
Kiegészítő jellemzők
Detektálási rendszer Adó-vevő rendszer
Válaszidő 10,5 ms
Készlet összeállítás Állítható szerelő tartó
1 vevő(k)
1 adó(k)
1 felhasználói útmutató és megfelelőségi nyilatkozat (CD-ROM)
Szilikon o-gyűrű(k)
1 PVC kábele(ek)
[EAA] effektív nyílásszög 2,5 ° 40 V-on
Kibocsátás IR LED 950 nm
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen +/- 20 %
Tápellátás Tápegység PoE megfelel IEC 61496-1-2
Tápegység PoE megfelel IEC 60204-2
Ie névleges üzemi áram 2 A
Áramfelvétel 42 mA terheletlen adó helye
83 mA terheletlen fogadó helye
42 mA adó helye
900 mA legnagyobb terheléssel fogadó helye
Kimeneti áram korlátok 0,4 A esetén kimeneti védőáramkör
Kimeneti feszültség 24 V
Kimeneti áramkör típusa DC
Feszültségledobás <0,5 V
Maximum Heating system power consumption 10 W
Helyi jelzés 1 többszínű LED adó helye
2 zöld LED 105% Ir fogadó helye
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M12 5-lábú adó helye
1 csatlakozódugó M12 8-tűs fogadó helye
Kábeltípus Unshielded cable AWG 22...AWG 10 10 m
Ohmic cable resistance (per m) 55,31 mOhm
A funkció elérhető Teszt
Hangerőcsökkentés XPSLCMUT1160 külső biztonsági modulon keresztül
Üzemmódok és hibák LED-es kijelzője
Anti-rotációs rendszer
Jelölés CE
Anyag Poliamid: cső
Rozsdamentes acél AISI 316L: tömítő dugó
PVC (polivinil-klorid): kábel
Ház színe Piros RAL 3000
Rögzítési mód Rögzítő elemmel
Termék súlya 5,05 kg
Ajánlat típusa Hosszú távolság
Tartozék Fűtőrendszerrel
Környezet
Irányelvek 89/655/EEK - munkaeszközök
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
98/37/EEK - gépek
Terméktanúsítványok CE
cULus 508
Eco-Design
TÜV-NURTL
Safety level (correctly wired) Type 4 megfelel IEC 61496-1-2
SIL 3 megfelel IEC 61508-1
SILCL 3 megfelel IEC 62080
4-es kategória megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Optical characteristic Fényszennyezéssel szembeni ellenállás megfelel IEC 61496-2
Mission time 20 év
Biztonsági megbízhatósági adatok PFHd = 1.19E-8 1/h megfelel IEC 61508-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…55 °C
-13…131 °F
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -13…158 °F
-30…70 °C
Relatív páratartalom 0…95 % kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi fok IP69K kettős szigetelés
Ütésállóság 10 gn esetén 16 ms megfelel IEC 61496-1-2
Rezgési ellenállás 0,35 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 61496-1-2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,5 cm
1. csomag szélessége 19,5 cm
1.csomag hossza 85,0 cm
1. csomag súlya 6,166 kg