Schneider-Electric
 
XUSZSC138 picture- web-product-data-sheet
XUSZSC138
Fényfügg. oszlop tükör nélk. 1385MM
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítési kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Rögzítő oszlop
Ajánlat típusa Tükör nélkül
Termék kompatibilitása XUSL.E...76 to XUSL.E...106 4 támmal
XUSL.E...76 to XUSL.E...106 3 támmal
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely 4-es típusú fényfüggöny
2-es típusú fényfüggöny
Kiegészítő jellemzők
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…55 °C
-22…131 °F
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…70 °C
-22…158 °F
Column height 1330 mm
Magasság védett 1060 mm
Termék súlya 4,4 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,5 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 142,0 cm
1. csomag súlya 6,0 kg