Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XUSZSM136 |
Schneider-Electric
 
XUSZSM136 picture- web-product-data-sheet
XUSZSM136
Column for safety light curtain integrated muting up to 136 cm protected height
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítési kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Rögzítő oszlop
Ajánlat típusa Tükör nélkül
Termék kompatibilitása XUSL4M…H031 to XUSL4M…H136
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Safety light curtain type 4 with integrated muting function
Kiegészítő jellemzők
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…55 °C
-22…131 °F
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…70 °C
-22…158 °F
Column height 1670 mm
Magasság védett 1360 mm
Nettó súly 4,9 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,5 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 180,0 cm
1. csomag súlya 6,8 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Visszaváltás No