|
|
|
XUSZSM2B
Column for 2 beams safety light curtain integrated muting
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítő oszlop
|
Ajánlat típusa
|
Tükör nélkül
|
Termék kompatibilitása
|
XUSL4M.2B….
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Safety light curtain type 4 with integrated muting function
|
Kiegészítő jellemzők
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…55 °C
-30…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…70 °C
-30…70 °C
|
Column height
|
1000 mm
|
Magasság védett
|
510 mm
|
Nettó súly
|
3,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
110,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,42 kg