Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XUYAFP966S |
Schneider-Electric
XUYAFP966S picture- web-product-data-sheet
XUYAFP966S
Optikai szálas érzékelő
T0DAY
DEC. 30, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application szerelvény ???
Fotoelektromos érzékelő speciális alkalmazása Szerelő- vagy csomagológépen alkatrészek helyzetének, jelenlétének ellenőrzése
Referenciajelölés és színjelek felismerése a csomagoláson
Tárgydetektálás kis szállítószalagon
Száloptika használata rázkódó környezetben (robotkarok)
Érzékelő neve XUY
Érzékelő kivitel Üvegszál kialakítás
Kibocsátás Piros LED
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Anyag Műanyag
Szekrény anyaga Polikarbonát
Impulzusfrekvencia 8 kHz
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kimenet típusa Félvezető
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Diszkrét kimenet típusa PNP és NPN
Villamos csatlakozás Kábel
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…30 V DC elkülönítetlen
Feszültségállapot 0 garantálva < 1.4 V
Feszültségállapot 1 garantálva > 3 V
Kapcsolási kapacitás mA-ban 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia < 1 kHz
Feszültségledobás <2 V (zárt állapot)
Áramfelvétel <= 40 mA névleges
Késleltetett válasz 5 ms esetén plastic fibre optics 2.2 mm
Késleltetett helyreállás 5 ms plastic fibre optics 2.2 mm
Beszabályozás Sensitivity adjustment using +/- teach mode
Kijelző típusa Bar graph
Nettó súly 0,124 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CE
cULus 508
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…80 °C
Környezeti fénnyel szembeni immunitás 10000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
20000 lux izzófény
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,400 cm
1. csomag szélessége 7,200 cm
1.csomag hossza 13,000 cm
1. csomag súlya 120,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 1,997 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem