Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XUYFNEP100030 |
Schneider-Electric
XUYFNEP100030 picture- web-product-data-sheet
XUYFNEP100030
Optikai villás érzékelő
T0DAY
DEC. 29, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application ???
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUY
Érzékelő kivitel Elágazás
Detektálási rendszer Átmenő sugárnyaláb
Kibocsátás Infravörös LED, modulált
Átvezetés szélessége 30 mm
Átvezetés mélysége 95 mm
Anyag Lágyacél
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 4-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP és NPN
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M8, 4-lábú
Termék specifikus alkalmazás Címkék érzékelése
Referenciajelek érzékelése
Dupla ív érzékelése
Kis szállítószalag érzékelése
Vibrációs sín érzékelése
[Sn] névleges érzékelési távolság 30 mm
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga Festett alumínium és poliamid/üveg
Biztonsági billentyűzet típusa Zöld
Minimális tárgyátmérő érzékeléshez 0,2 mm
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kimenet típusa Félvezető
LED állapota Riasztás: 1 LED (vörös)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…30 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia 10 kHz
Feszültségledobás <2 V (zárt állapot)
Áramfelvétel 40 mA névleges
Terheléskapacitás 330 nF
Time response -20…20 µs
Beszabályozás Érzékenység numerikus potenciométerrel
Nettó súly 0,19 kg
Környezet
Terméktanúsítványok cULus 508
CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…80 °C
Környezeti fénnyel szembeni immunitás 10000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
5000 lux izzófény
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 16,0 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 91,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem