Schneider-Electric
XUYFNEP40015 picture- web-product-data-sheet
XUYFNEP40015
Optikai villás érzékelő
T0DAY
OKT. 31, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application ???
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUY
Érzékelő kivitel Elágazás
Detektálási rendszer Átmenő sugárnyaláb
Kibocsátás Infravörös LED, modulált
Átvezetés szélessége 15 mm
Átvezetés mélysége 42 mm
Anyag Lágyacél
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 4-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP és NPN
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M8, 4-lábú
Termék specifikus alkalmazás Címkék érzékelése
Kis szállítószalag érzékelése
Vibrációs sín érzékelése
Referenciajelek érzékelése
Dupla ív érzékelése
Névleges érzékelési távolság 15 mm
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga Festett alumínium és poliamid/üveg
Biztonsági billentyűzet típusa Zöld
Minimális tárgyátmérő érzékeléshez 0,2 mm
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kimenet típusa Félvezető
LED állapota Riasztás: 1 LED (vörös)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…30 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia 10 kHz
Feszültségledobás <2 V (zárt állapot)
Áramfelvétel 40 mA névleges
Terheléskapacitás 330 nF
Time response -20…20 µs
Beszabályozás Érzékenység numerikus potenciométerrel
Nettó súly 0,19 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CE
cULus 508
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…80 °C
Környezeti fénnyel szembeni immunitás 10000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
5000 lux izzófény
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 13,000 cm
1.csomag hossza 16,200 cm
1. csomag súlya 64,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 969,000 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Garancia
Garancia 18 months