|
XUYFVPTD501
glass fibre optic for sensor - diffuse - straight - High temp - 5m - Sn80mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Érzékelő neve
|
XUY
|
Érzékelő kivitel
|
Üvegszál kialakítás
|
Tokozás típusa
|
Magas hőmérséklet
|
Névleges érzékelési távolság
|
80 mm XUYAFV
|
Végillesztés típus
|
Egyenes mellett nikkellel bevont réz, M4 x 0,7
|
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Optikai szál anyaga
|
50 μ üveg
|
Hüvely anyaga
|
Hajlékony rozsdamentes acél
|
Detektálási rendszer
|
Diffundál
|
Optikai szál hossza
|
5 m
|
Minimális hajlítási sugár
|
30 mm
|
Fej szerelése
|
M4 x 0,7
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…200 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17 cm
|
1. csomag súlya
|
214 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
Garancia
|