Schneider-Electric
XUZA51 picture- web-product-data-sheet
XUZA51
Fém rögzítőelem XUK fotoérzékelőhöz
T0DAY
OKT. 31, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rözítési tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Rögzítőbilincs
Termék vagy alkatrész típusa Rögzítőpánt
Tartozék / különálló alkatrész Kompakt érzékelő 50 x 50 mm
Anyag Fém
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása XUK
Nettó súly 0,05 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 2,5 cm
1.csomag hossza 6,0 cm
1. csomag súlya 62,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,647 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 1600
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 67,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Garancia
Garancia 18 months