Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XVBL6G3 |
Schneider-Electric
 
XVBL6G3 picture- web-product-data-sheet
XVBL6G3
XVB Villanó vil. jelzőoszlop zöld 120VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVB Universal
Termék vagy alkatrész típusa Teljes készüléktest / érintkező blokk
Jelzo- és fényoszlop típusa Alapegység Ø 16 vagy 22 mm furat
Világító egység
Jelzés típusa Villanó világító blokk
Szerelési átmérő 70 mm
Komponens neve XVBL
Anyag Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: alapváz
Polikarbonát + 20% FG: merülőcső
Fényforrás Integrált villanó kisülőcső, zöld
Izzótípus Villanó kisülési cső
[Us] névleges betáplálási feszültség 120 V AC
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm² kábelvéggel
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát 0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
Áramfelvétel < 140 mA AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
Villanó energia 5 J
Villanási frekvencia 1 Hz
CAD teljes szélesség 70 mm
CAD teljes magasság 232 mm
CAD teljes mélység 70 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (GND)GROUND
(COM-1)PW
Nettó súly 0,425 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CCC
EAC
CSA C22-2 No 142
UL 508, 212533 sz. fájl
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5
II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529
IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,2 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 8 cm
1. csomag súlya 425 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months