|
|
|
XVCZ11
Harmony XVC kiegésztő, fém rögzítő talp, Harmony XVC4** és XVC4**5S fényoszlopokhoz, IP54
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVC4
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Fém szerelőlemez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítőlemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Complete pre-wired monolithic tower light
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Tartóoszlopos felszereléshez
|
Kiegészítő jellemzők
Átmérő
|
90 mm
|
Magasság
|
32 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
140,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|