|
|
|
XVGB4
Easy Harmony komplett fényoszlop, 4 szintes, piros-nar.-zöld-kék, 24 VAC/DC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésű
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVGU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhuzalozott forgótükrös adó
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
4 világítóegység
|
Anyag
|
PC (UL94 V-0): rács
ABS (UL94HB): tube body
Alumínium: cső
|
Szerelési átmérő
|
60 mm
|
Komponens neve
|
XVG
|
Készülék felszerelése
|
Tube with L bracket
|
Fényforrás
|
LED folyamatos vörös
LED folyamatos zöld
LED folyamatos borostyán
LED folyamatos kék
|
Világításblokk színe
|
Piros/narancs/zöld/kék
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap berregő nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Rated supply voltage
|
24 V AC SELV
|
Kábel keresztmetszete
|
0,33 mm²
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP és NPN
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
0,5 kV
|
Áramfelvétel
|
135 mA
|
Teljesítmény W-ban
|
3,3 W
|
Alap frekvencia
|
2,64 kHz
|
Nettó súly
|
0,5 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
IP védettségi fok
|
IP23
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
1.csomag hossza
|
56,500 cm
|
1. csomag súlya
|
708,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,898 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
27,592 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|