Schneider-Electric
 
XVGM3SM picture- web-product-data-sheet
XVGM3SM
Easy Harmony komplett fényoszlop, 3 szintes, piros-narancs-zöld, 230 VAC, tartócsöves, csavaros, elhajtható, hangj.,
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XVG
Termék vagy alkatrész típusa El?huzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa 3 világítóegység
Anyag PC (UL94 V-0): rács
Szerelési átmérő 60 mm
Komponens neve XVG
Készülék felszerelése Tube mounting with foldable bracket
Fényforrás LED folyamatos
Világításblokk színe Piros/narancs/zöld
Jelzőoszlop alaptípusa Alaplap beépített berregővel
Kiegészítő jellemzők
Rated supply voltage 220...240 V AC
Kábel keresztmetszete 0,33 mm²
Diszkrét kimenet típusa PNP
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4,0 kV
Áramfelvétel 68 mA
Zajszint 85 dB
Fogyasztás [VA] 10,7 VA
Alap frekvencia 2,64 kHz
Nettó súly 0,46 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CE
CCC
EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…65 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály
Túlfeszültségi kategória III megfelel IEC 60947-5-1/1991
IP védettségi fok IP40
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,82 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 56,38 cm
1. csomag súlya 670,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 73,5 cm
2. csomag szélessége 60,0 cm
2. csomag hossza 80,0 cm
2. csomag súlya 25,66 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months