Schneider-Electric
 
XVGU3SWV picture- web-product-data-sheet
XVGU3SWV
Harmony XVGU Ø60 komplett fényoszlop, 3 modulos, konfigurálható színű, hangjelzős, 5VDC USB
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVL
Termék vagy alkatrész típusa USB csatlakozó
Jelző- vagy fényoszlop típusa 3 világítóegység
Hangjelzés Áramszaggató egység
Szerelési átmérő 60 mm
Komponens neve XVGU
Fényforrás LED megáll vagy elcsendesül többszínű
Jelzőoszlop alaptípusa Alaplap beépített berregővel
Zajszint 82 dB (2 hangszínes hangjelző) -1 m
Kiegészítő jellemzők
Anyag PC: rács
Készülék felszerelése Közvetlen szerelés
Világításblokk színe Tiszta/tiszta/tiszta
[Us] névleges betáplálási feszültség 5 V DC elkülönítetlen
Csatlakozó típusa USB type A dugaszolóaljzat
Áramfelvétel 400 mA
Hangfrekvencia 2700 Hz
3800 Hz
Teljesítmény W-ban 2 W
Felvillanási gyakoriság 2 Hz mellett villogó LED egység
1 Hz mellett villogó LED egység
Termékkompatibilitás Vijeo Designer 4.6 Csak beltéri használatra
HMIGTO
XBTGT....
XBTGK....
XBTGC1.
XBTGC2.
XBTGH
Nettó súly 0,3 kg
Környezet
Szabványok IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-4
Terméktanúsítványok GOST
cULus
CE
RCM
UL 508, 212533 sz. fájl
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…55 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály
IP védettségi fok IP54
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,9 cm
1. csomag szélessége 7,9 cm
1.csomag hossza 31,1 cm
1. csomag súlya 350,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 21
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 8,6 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 84
3.csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 42,908 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months