|
|
|
XVMB2R6AGSB
indicator bank without buzzer + 3 illuminated units - Ø 45mm - 24VAC/DC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Pratic emelő
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
3 világítóegység
|
Komponens neve
|
XVM
|
Fényforrás
|
Vörös villanó kisülési csővillanó világító blokk jelzés
Zöld super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
Narancs super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
|
Világításblokk színe
|
Narancs/zöld/piros (felvillanó)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap berregő nélkül
|
Szerelési mód
|
Függőleges
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Műanyag szerelőlemez
Alumínium támasztócső
Fedél
Alapegység
|
Szerelési átmérő
|
45 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm² (AWG 22...AWG 10)
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítő tartó
|
Alumínium csővezeték
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
Névleges feszültségkorlát
|
0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Áramfelvétel
|
140 mA mellett villanó kisülési cső egység AC
98 mA mellett villanó kisülési cső egység DC elkülönítetlen
43 mA mellett acél
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Fénysűrűség
|
900 cd/m² esetén LED egység
|
Felvillanási gyakoriság
|
0,8 Hz mellett villanó kisülési cső egység
|
Nettó súly
|
0,456 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP43 függőleges helyzet megfelel MSZ EN 60529
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60947-1
II. osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
54,0 cm
|
1. csomag súlya
|
585,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
12,26 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
57 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|