|
|
|
XVMM2RA5GHSB
Komplett fényoszlop, 230 VAC LED, folyamatos piros és zöld, villogó narancs
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 01, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Pratic emelő
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
3 világítóegység
|
Komponens neve
|
XVM
|
Fényforrás
|
Narancs super bright LED mellett BA 15d alap villanó világító blokk jelzés
Zöld super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
Vörös super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
|
Világításblokk színe
|
Piros/zöld/narancs (felvillanó)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap berregő nélkül
|
Szerelési mód
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Alapegység
Műanyag szerelőlemez
Fedél
Alumínium támasztócső
|
Szerelési átmérő
|
45 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm² (AWG 22...AWG 10)
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítő tartó
|
Alumínium csővezeték
|
Túlterhelés és rövidzárlat védelem
|
0,2 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
Névleges feszültségkorlát
|
0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Áramfelvétel
|
15 mA mellett baloldal
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Felvillanási gyakoriság
|
1 Hz
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 vízszintes helyzet megfelel MSZ EN 60529
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-10…50 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály conforming to IEC 60947-1
II. osztály conforming to IEC 60947-5-1/1991
II. osztály conforming to IEC 61156-5
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
63,4 cm
|
1. csomag súlya
|
510 g
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|