Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XVR10B03 |
Schneider-Electric
 
XVR10B03 picture- web-product-data-sheet
XVR10B03
Forgótükrös jelzőfény, 106mm, IP23, zöld, 24VAC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVR Application
Termék vagy alkatrész típusa Előhuzalozott forgótükrös adó
Hangjelzés Nélkül
Készülék rövid neve XVR3
Szerelési átmérő 106 mm
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529 (tartozékkal)
IP23 megfelel MSZ EN 60529
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC SELV
Fényforrás Nagy fényerejű LED, zöld
Kiegészítő jellemzők
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): testrész
Poliamid: rács
CAD teljes szélesség 106 mm
CAD teljes mélység 106 mm
Nettó súly 0,5 kg
Jelölés CE
Termék szerelése 3 db M4 csavarral
Betáplálási feszültség korlátok 19…30 V DC elkülönítetlen
21,6…26,4 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 0,8 kV
Áramfelvétel 125 mA
Villanási frekvencia 2,3 Hz
Szorítócsatlakozási kapacitás 1...26,67 mm²
AWG mérőszám AWG 18...AWG 3
Kábelhossz 400 mm
Környezet
Szabványok EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Terméktanúsítványok UL-Aex
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 19,5 cm
1. csomag szélessége 13,8 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 619,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 6,204 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months