|
|
|
XVR3Z001
Külső prizma XVR3 jelzőegységekhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVR Application
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Külső rögzítőfül
|
Készülék rövid neve
|
XVS
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
LED egység
|
Szerelési átmérő
|
100 mm
|
Fényforrás
|
LED, tiszta
|
Készülék alkalmazás
|
Emelővilla
Automatikus töltés érzékelés
Buldózer
|
Kiegészítő jellemzők
Jelzés típusa
|
Villanó világító blokk
Forgás
Villogó
|
Összeszerelés
|
Készre szerelt
|
Anyag
|
PC (polycarbonate)
|
Hosszúság
|
100 mm
|
Szélesség
|
100 mm
|
Magasság
|
107 mm
|
Nettó súly
|
0,083 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7.35 m/s²
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,6 cm
|
1.csomag hossza
|
10,2 cm
|
1. csomag súlya
|
183,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
39,7 cm
|
2. csomag hossza
|
59,8 cm
|
2. csomag súlya
|
2,84 kg
|
|
|