|
|
|
XVRZ082
IP55 Tömítő elem XVR10 jelzőfényhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVR Application
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Gumi talp
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 106 mm forgó tükrös villogófény
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Nagyobb IP fokozat érdekében
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Gumi talp
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,2 cm
|
1.csomag hossza
|
11,2 cm
|
1. csomag súlya
|
118,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,392 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|