|
|
|
XVS14MMW
Harmony XVS sziréna, külső, többszólamú, 8 csatornás, 0-105dB állítható hangerősség, fehér, 230VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVS Application
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Multi készülékdoboz
|
Készülék rövid neve
|
XVSV
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Fehér
|
Anyag
|
PC (polycarbonate): hátsó rész
PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): elülső borítás
PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): vissza
|
Nettó súly
|
1,2 kg
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítés
|
Tégla
|
Rögzítési mód
|
4 rögzítési pont
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Áramfelvétel
|
50 mA -240 V
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel: 6,5…8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22...AWG 10 (jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I)
Kábel: 6,5…8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20...AWG 10 (betápláló áramkör)
|
Szélesség
|
140 mm
|
Magasság
|
114 mm
|
Mélység
|
223 mm
|
Környezet
Jelzés típusa
|
43 szirénahang
|
Szabványok
|
IEC 61000-6-3
IEC 60947-5-1/1991
EN 60947-1
IEC 61000-6-4
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP54 conforming to MSZ EN 60529
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
240 V AC
|
Zajszint
|
0…105 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,5 cm
|
1.csomag hossza
|
27,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,55 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,676 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|