|
|
|
XVSZ085
XVSV DIN96 elektromos hangjelző tömítőkészlet
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVS Application
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hézagtömítő profil csatlakozókkal ellátott kábelhez
|
Készülék rövid neve
|
XW-MPPT60-150
|
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés
|
Készre szerelt
|
Anyag
|
Neoprén
|
Nettó súly
|
0,0023 kg
|
Magasság
|
101,8 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,4 cm
|
1.csomag hossza
|
10,2 cm
|
1. csomag súlya
|
2 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
227 g
|
3.csomag magassága
|
10,2 cm