|
|
|
XVSZ090
XVSV DIN72 elektromos hangjelző tartókészlet
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVS Application
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Konzol
|
Készülék rövid neve
|
XW-MPPT60-150
|
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés
|
Készre szerelt
|
Anyag
|
Acéllemez (horganyzott)
|
Nettó súly
|
0,015 kg
|
Magasság
|
100 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,8 cm
|
1.csomag hossza
|
1,6 cm
|
1. csomag súlya
|
15 g