|
|
|
XVUC020Q
XVU Fényoszlop test hosszabbítás, szürke, 24VAC/DC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris toronyvilágítás
|
Szerelési átmérő
|
60 mm
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Hosszú kialakítású cső
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PBT + ABS (UL94HB)
PC (UL94 V-0)
|
Termék kompatibilitása
|
XVU
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
Akkumulátor, vezeték nélküli AC
24 V AC SELV
|
Hosszúság
|
100 mm
|
Nettó súly
|
0,093 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
CSA-Ex
UL-Aex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
IP védettségi szint
|
IP65
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,1 cm
|
1.csomag hossza
|
26,8 cm
|
1. csomag súlya
|
245 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|