|
|
|
XVUC44
Harmony XVU Ø60 fényoszlop LED-es villogó fényű világító egység, piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris toronyvilágítás
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
LED egység
|
Szerelési átmérő
|
60 mm
|
Komponens neve
|
XVU
|
Fényforrás
|
LED, vörös
|
Készülék alkalmazás
|
Autóipari
Csomagológép
Szerszámgépek
|
Kiegészítő jellemzők
Jelzés típusa
|
Villogó
|
Összeszerelés
|
Ügyfél szerelvény 5 egységig
Legfeljebb 4 hangjelző egység
|
Anyag
|
PC (polycarbonate) V-2 gyulladásgátló megfelel UL 94
PC (polycarbonate) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
0,9 W
|
Jeladás típusa
|
Blinking
|
Hosszúság
|
50 mm
|
Nettó súly
|
0,064 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
IP védettségi szint
|
IP65
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,2 cm
|
1.csomag hossza
|
13,1 cm
|
1. csomag súlya
|
146,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,353 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
41 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|