|
|
|
XVUC64
Harmony XVU Ø60 fényoszlop LED-es villanó fényű világító egység, piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris toronyvilágítás
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
LED egység
|
Szerelési átmérő
|
60 mm
|
Komponens neve
|
XVU
|
Fényforrás
|
LED, vörös
|
Készülék alkalmazás
|
Autóipari
Csomagológép
Szerszámgépek
|
Kiegészítő jellemzők
Jelzés típusa
|
High flashing
|
Összeszerelés
|
Customer assembly, up to 3 units
|
Anyag
|
PC (polycarbonate) V-2 gyulladásgátló megfelel UL 94
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
2,8 W
|
Áramfelvétel
|
<= 150 mA
|
Jeladás típusa
|
High flashing
|
Hosszúság
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,085 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
CE
EAC
RCM
CCC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
IP védettségi szint
|
IP65
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,2 cm
|
1.csomag hossza
|
13,3 cm
|
1. csomag súlya
|
164,0 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|