Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XVUC9V |
Schneider-Electric
 
XVUC9V picture- web-product-data-sheet
XVUC9V
Harmony XVU Ø60 fényoszlop hangjelző egység, fekete
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris toronyvilágítás
Jelző- vagy fényoszlop típusa Hangjelző egység
Szerelési átmérő 60 mm
Komponens neve XVU
Burkolat színe Fekete
Kiegészítő jellemzők
Jelzés típusa Állítható hang
Anyag PBT + ABS (UL94-V0) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
Elhelyezkedés a készüléken AC/DC adapter
Összeszerelés Ügyfél szerelvény
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC SELV
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 5,55 W
Hangszint 86 dB -1 m
Hangfrekvencia 20 Hz...20 KHz
Áramfelvétel <= 400 mA -24 V AC SELV
<= 135 mA -100...277 V AC
Hosszúság 155 mm
Nettó súly 0,219 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…50 °C
IP védettségi szint IP54
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 26,5 cm
1. csomag súlya 371,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 10,084 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 60,616 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 166