Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XXR12A8KBM8 |
Schneider-Electric
 
XXR12A8KBM8 picture- web-product-data-sheet
XXR12A8KBM8
ultrasonic sensor cylindrical M12 - receiver - Sn 0.2 m - 2NC - M8 connector
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Érzékelő típusa Ultrasonic sensor receiver
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő neve XXR
Érzékelő kivitel Hengeres M12
Érzékelő rendszer Átmenő sugárnyaláb (need a transmitter XXT12A8M12)
Névleges érzékelési távolság 0,2 m rögzített
Anyag Műanyag
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Diszkrét kimeneti funkció 2 NC
Kábelezési technika 4-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP és NPN
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Villamos csatlakozás Csatlakozódugó M8 4-lábú
Sd érzékelési tartomány 0…0,2 m
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga ULTEM
Előlap anyaga Epoxy
Menet típusa M12 x 1
Betáplálási feszültség korlátok 10…28 V DC elkülönítetlen
Sa biztosított üzemi távolság 0…0,2 m
Áramfelvétel 50 mA
Maximális kapcsolási áram 100 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Maximális feszültség drop 1 V
Kapcsolási frekvencia <= 125 Hz
Maximum delay first up 100 ms
Maximum delay response 20 ms
Maximum delay recovery 4 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 38 mm
Magasság 12 mm
Szélesség 12 mm
Mélység 50 mm
Nettó súly 0,011 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-4
Terméktanúsítványok UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…65 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Rezgési ellenállás +/- 3,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn mind a 3 tengelyen esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 8 kV 4B szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,1 cm
1. csomag szélessége 6,6 cm
1.csomag hossza 9,6 cm
1. csomag súlya 29,983 g