Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XXZ30 |
Schneider-Electric
 
XXZ30 picture- web-product-data-sheet
XXZ30
Fix befogó 30mm érzékelőhöz
Jellemzõk
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése 90°-os rögzítőkengyel
Termék vagy alkatrész típusa 90°-os rögzítőpánt
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Ø 30 mm érzékelő
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Kengyel
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása XX6 átmérő 30
Anyag Fém
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,200 cm
1. csomag szélessége 6,500 cm
1.csomag hossza 6,700 cm
1. csomag súlya 77,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,522 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months