|
XY2CD111S03
simple rope pull switch - 1NC + 1NO - blue -plastic
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Egyszerűen leállítható húzózsinóros kapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
XY2CE
|
Ház színe
|
Kék
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel EN/IEC 61204
II. osztály megfelel NF C 20-040
|
Kiegészítő jellemzők
Indítókábel maximális hossza
|
6 m
|
Test anyaga
|
Zamak
|
Fej anyaga
|
Műanyag
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
240 V
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Resistance to wrenching
|
237 daN működtetőfej
36 daN egyéb panelek
|
Kábelbemenet száma
|
3 3 leágaztatott bevezető Pg 13.5 kábelcsatornához esetén Pg 13,5
|
Mechanikai tartósság
|
1500000 ciklus
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Kompatibilitási kód
|
XY2CD
|
Környezet
Termékbizonyítvány
|
CCC
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…70 °C
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,2 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
288,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,215 kg