Schneider-Electric
XY2CE1C290 picture- web-product-data-sheet
XY2CE1C290
Vészleállító húzókapcsoló
T0DAY
NOV. 22, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Termék vagy alkatrész típusa Vészleállító kábelkioldó kapcsoló zárása
Készülék rövid neve XY2CE
Ház színe Piros RAL 3000
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel EN/IEC 61204
II. osztály megfelel NF C 20-040
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés Vezérfény nélkül
Kábelek száma 1
Indítókábel maximális hossza 70 m
Test anyaga Zamak
Fedél anyaga Rozsdamentes acél
Újrabeállítás Kulcsos kioldó nyomógombbal
Indítókábel horgonypont RH oldal
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m
Kábelbemenet száma 3
Biztonsági szint PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 300000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet megfelel IEC 60947-6-1
Jelölés CE
Mechanikai tartósság 60000 ciklus
Kábeltartók közötti távolság 5 m
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Pozitív nyitás Van megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel EN/IEC 60255-1
25 MOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60269-1
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
(11-22)NC
Termék súlya 1,47 kg
Kompatibilitási kód XY2CE
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/ISO 13850: 2006
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-2
Tengeri specifikáció (LR, ABS, DNV, GL)
EN/IEC 60947-7-1
Munkaeszközökről szóló 2009/104/EK irányelv
Termékbizonyítvány UL-Aex NISD kategóriájú vészhelyzeti leállító eszközök
CSA-Ex
CCC
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 10…300 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn 120 s, nem állítható megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 16,000 cm
1.csomag hossza 20,000 cm
1. csomag súlya 1,581 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 10,046 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 7bb93ca0-de96-486f-af69-233ea6279d10
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre