|
|
|
XY2CE2A590
cable pull switch - XY2CE - 300V AC - 10A
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vészleállító kábelkioldó kapcsoló zárása
|
Készülék rövid neve
|
XY2CE
|
Ház színe
|
Piros RAL 3000
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel EN/IEC 61204
II. osztály megfelel NF C 20-040
|
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés
|
Vezérfény nélkül
|
Vezetékek száma
|
1
|
Indítókábel maximális hossza
|
50 m
|
Membrán anyag
|
Nitril
|
Test anyaga
|
Zamak
|
Fedél anyaga
|
Rozsdamentes acél
|
Újrabeállítás
|
Saruzott nyomógombbal
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Indítókábel horgonypont
|
LH oldal
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m
|
Kábelbemenet száma
|
3 menetes bemenet esetén Pg 13,5 kábel tömítő
|
Biztonsági szint
|
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 300000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet megfelel IEC 60947-6-1
|
Jelölés
|
CE
|
Mechanikai tartósság
|
60000 ciklus
|
Kábeltartók közötti távolság
|
5 m
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm megfelel EN/IEC 60255-1
25 MOhm megfelel NF EN
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60269-1
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Nettó súly
|
1,45 kg
|
Kompatibilitási kód
|
XY2CE
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-7-1
Munkaeszközökről szóló 2009/104/EK irányelv
EN/ISO 13850: 2006
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-2
Tengeri specifikáció (LR, ABS, DNV, GL)
|
Termékbizonyítvány
|
UL-Aex NISD kategóriájú vészhelyzeti leállító eszközök
CSA-Ex
CCC
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással (f= 10…300 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn 120 s, nem állítható megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
20,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,5 kg