Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XY2CE2C270TK |
Schneider-Electric
XY2CE2C270TK picture- web-product-data-sheet
XY2CE2C270TK
cable pull switch - XY2CE - 300V AC - 10A
T0DAY
DEC. 23, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Termék vagy alkatrész típusa Vészleállító kábelkioldó kapcsoló zárása
Készülék rövid neve XY2CE
Ház színe Piros RAL 3000
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to EN/IEC 61204
II. osztály conforming to NF C 20-040
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés Vezérfény nélkül
Kábelek száma 1
Membrán anyag Nitril
Test anyaga Zamak
Fedél anyaga Rozsdamentes acél
Újrabeállítás Saruzott nyomógombbal
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó
Indítókábel horgonypont LH oldal
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m
Kábelbemenet száma 3 menetes bemenet esetén Pg 13,5 kábel tömítő
Biztonsági szint PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 300000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet megfelel IEC 60947-6-1
Jelölés CE
Mechanikai tartósság 60000 ciklus
Kábeltartók közötti távolság 5 m
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Pozitív nyitás Van megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel EN/IEC 60255-1
25 MOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60269-1
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Nettó súly 1,45 kg
Kompatibilitási kód XY2CE
Környezet
Szabványok UL 508-CM
Munkaeszközökről szóló 2009/104/EK irányelv
EN/IEC 60947-7-1
Tengeri specifikáció (LR, ABS, DNV, GL)
EN/ISO 13850: 2006
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-2
Termékbizonyítvány UL-Aex NISD kategóriájú vészhelyzeti leállító eszközök
CSA-Ex
CCC
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 10…300 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn 120 s, nem állítható megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,0 cm
1. csomag szélessége 30,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 1,582 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 7bb93ca0-de96-486f-af69-233ea6279d10