Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XY2CEDA190 |
Schneider-Electric
 
XY2CEDA190 picture- web-product-data-sheet
XY2CEDA190
Dupla vészleállító húzókapcsoló
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Termék vagy alkatrész típusa Dual emergency stop rope pull switch
Készülék rövid neve XY2CH
Ház színe Piros RAL 3000
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to EN/IEC 61204
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés Vezérfény nélkül
Kábelek száma 2
Indítókábel maximális hossza 2 x 100 m
Membrán anyag Nitril
Test anyaga Zamak
Fedél anyaga Rozsdamentes acél
Újrabeállítás Beragadó nyomógombbal
Érintkezők típusa és összetétele 2 x (1 NC + 1 NO)
Érintkezők működése Lassan bontó
Indítókábel horgonypont RH és LH oldal
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m
Kábelbemenet száma 3 sima lyuk esetén Pg 13.5 vagy ISO M20 kábel tömítő
Biztonsági szint PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 300000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet megfelel IEC 60947-6-1
Jelölés CE
Mechanikai tartósság 60000 ciklus
Kábeltartók közötti távolság 3…5 m
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Pozitív nyitás Van megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel EN/IEC 60255-1
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60269-1
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Nettó súly 1,9 kg
Kompatibilitási kód XY2CED
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN/ISO 13850: 2006
EN/IEC 60947-7-1
UL 508-CM
Munkaeszközökről szóló 2009/104/EK irányelv
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60204-2
Tengeri specifikáció (LR, ABS, DNV, GL)
Termékbizonyítvány UL-Aex NISD kategóriájú vészhelyzeti leállító eszközök
CSA-Ex
CCC
EAC
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 10…300 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn 120 s, nem állítható megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,200 cm
1. csomag szélessége 15,900 cm
1.csomag hossza 30,900 cm
1. csomag súlya 1,960 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 8,369 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 7bb93ca0-de96-486f-af69-233ea6279d10