Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XY2CH13290 |
Schneider-Electric
 
XY2CH13290 picture- web-product-data-sheet
XY2CH13290
e-stop rope pull switch XY2CH - 2NC+1NO - booted pushbutton
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Termék vagy alkatrész típusa Vészleállító kábelkioldó kapcsoló zárása
Készülék rövid neve XY2CH
Ház színe Piros RAL 3000
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to EN/IEC 61204
II. osztály conforming to NF C 20-040
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés Vezérfény nélkül
Kábelek száma 1
Indítókábel maximális hossza 30 m
Test anyaga Zamak
Fedél anyaga Rozsdamentes acél
Újrabeállítás Saruzott nyomógombbal
Érintkezők típusa és összetétele 2 NC + 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó
Indítókábel horgonypont RH vagy LH oldal
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
Csavaros sorkapocs, 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m
Kábelbemenet száma 3 menetes bemenet esetén Pg 13,5 kábel tömítő
Biztonsági szint PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 4000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet megfelel IEC 60947-6-1
Jelölés CE
Mechanikai tartósság 800000 ciklus
Kábeltartók közötti távolság 5 m
[Ie] névleges üzemi áram 0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 6 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
300 V megfelel UL 508-CM
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Pozitív nyitás Van megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel EN/IEC 60255-1
25 MOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem 6 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60269-1
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
(31-32)NC
(13-14)NO
Nettó súly 0,865 kg
Kompatibilitási kód XY2CH
Környezet
Szabványok Tengeri specifikáció (LR, ABS, DNV, GL)
Munkaeszközökről szóló 2009/104/EK irányelv
EN/IEC 60204-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-7-1
EN/ISO 13850: 2006
Termékbizonyítvány UL-Aex NISD kategóriájú vészhelyzeti leállító eszközök
CCC
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 10…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn 120 s, nem állítható megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,500 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 20,000 cm
1. csomag súlya 1,015 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 10,372 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 90,976 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 75d55d77-5df7-4078-8159-fa24241698c9