Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XY2CH13450H29 |
Schneider-Electric
 
XY2CH13450H29 picture- web-product-data-sheet
XY2CH13450H29
Biztonsági húzókapcsoló
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Termék vagy alkatrész típusa Vészleállító kábelkioldó kapcsoló zárása
Készülék rövid neve XY2CH
Ház színe Piros RAL 3000
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to EN/IEC 61204
II. osztály conforming to NF C 20-040
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés Vezérfény nélkül
Kábelek száma 1
Indítókábel maximális hossza 30 m
Test anyaga Zamak
Fedél anyaga Rozsdamentes acél
Újrabeállítás Kulcsos kioldó nyomógombbal
Kulcs száma 421
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó
Indítókábel horgonypont RH vagy LH oldal
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m
Kábelbemenet száma 3 menetes bemenet esetén ISO M20 kábel tömítő
Biztonsági szint PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 4000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet megfelel IEC 60947-6-1
Jelölés CE
Mechanikai tartósság 800000 ciklus
Kábeltartók közötti távolság 5 m
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
300 V megfelel UL 508-CM
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Pozitív nyitás Van megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel EN/IEC 60255-1
25 MOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60269-1
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Nettó súly 0,91 kg
Kompatibilitási kód XY2CH
Környezet
Szabványok EN/ISO 13850: 2006
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-7-1
Tengeri specifikáció (LR, ABS, DNV, GL)
Munkaeszközökről szóló 2009/104/EK irányelv
EN/IEC 60204-2
Termékbizonyítvány UL-Aex NISD kategóriájú vészhelyzeti leállító eszközök
CCC
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 10…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn 120 s, nem állítható megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 20,5 cm
1.csomag hossza 10,5 cm
1. csomag súlya 1,023 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 75d55d77-5df7-4078-8159-fa24241698c9