|
|
|
XY2CJS15H29
e-stop rope pull switch XY2CJ - straight - 1NC+1NO - ISO M20
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vészleállító kábelkioldó kapcsoló zárása
|
Készülék rövid neve
|
XY2CB
|
Ház színe
|
Piros RAL 3000
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel EN/IEC 61204
|
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés
|
COM2 LED
|
Vezetékek száma
|
1
|
Indítókábel maximális hossza
|
20 m
|
Test anyaga
|
Zamak
|
Fej anyaga
|
PA (poliamid)
|
Fedél anyaga
|
Galvanised steel
|
Újrabeállítás
|
By pull button
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Indítókábel horgonypont
|
RH vagy LH oldal
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m
|
Kábelbemenet száma
|
1 menetes bemenet esetén ISO M20 kábel tömítő
|
Biztonsági szint
|
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 500000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet megfelel IEC 60947-6-1
|
Jelölés
|
CE
|
Mechanikai tartósság
|
100000 ciklus
|
Kábeltartók közötti távolság
|
5 m
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm megfelel EN/IEC 60255-1
25 MOhm megfelel NF EN
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60269-1
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Nettó súly
|
0,455 kg
|
Kompatibilitási kód
|
XY2CJ
|
Környezet
Szabványok
|
EN/ISO 13850: 2006
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-7-1
Tengeri specifikáció (LR, ABS, DNV, GL)
Munkaeszközökről szóló 2009/104/EK irányelv
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-2
|
Termékbizonyítvány
|
UL-Aex NISD kategóriájú vészhelyzeti leállító eszközök
CSA-Ex
CCC
EAC
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással (f= 10…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn 120 s, nem állítható megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
1.csomag hossza
|
24,6 cm
|
1. csomag súlya
|
520,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
160
|
2.csomag magassága
|
75,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
80,0 cm
|
2. csomag súlya
|
81,76 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
8
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,614 kg