Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XY2CJS19H29 |
Schneider-Electric
 
XY2CJS19H29 picture- web-product-data-sheet
XY2CJS19H29
e-stop rope pull switch XY2CJ - straight - 2NC+1NO - ISO M20
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Termék vagy alkatrész típusa Vészleállító kábelkioldó kapcsoló zárása
Készülék rövid neve XY2CB
Ház színe Piros RAL 3000
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to EN/IEC 61204
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés COM2 LED
Kábelek száma 1
Indítókábel maximális hossza 20 m
Test anyaga Zamak
Fej anyaga PA (poliamid)
Fedél anyaga Galvanised steel
Újrabeállítás By pull button
Érintkezők típusa és összetétele 2 NC + 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó
Indítókábel horgonypont RH vagy LH oldal
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
Csavaros sorkapocs, 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m
Kábelbemenet száma 1 menetes bemenet esetén ISO M20 kábel tömítő
Biztonsági szint PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 500000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet megfelel IEC 60947-6-1
Jelölés CE
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Kábeltartók közötti távolság 5 m
[Ie] névleges üzemi áram 0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 6 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Pozitív nyitás Van megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel EN/IEC 60255-1
25 MOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem 6 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60269-1
Végpontok leírása ISO n°1 (31-32)NC
(13-14)NO
(21-22)NC
Nettó súly 0,455 kg
Kompatibilitási kód XY2CJ
Környezet
Szabványok Munkaeszközökről szóló 2009/104/EK irányelv
UL 508-CM
EN/ISO 13850: 2006
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60204-2
EN/IEC 60947-7-1
Tengeri specifikáció (LR, ABS, DNV, GL)
Termékbizonyítvány UL-Aex NISD kategóriájú vészhelyzeti leállító eszközök
CSA-Ex
CCC
EAC
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 10…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn 120 s, nem állítható megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,6 cm
1. csomag szélessége 7,3 cm
1.csomag hossza 24,6 cm
1. csomag súlya 537,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,652 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 60,0 cm
3. csomag hossza 80,0 cm
3. csomag súlya 81,76 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem