|
|
|
XY2CZ403
XY2CED 2 turnbuckles for cable
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Turnbuckle M8 x 180 with locknut
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Feszítőcsavar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Vészhelyzeti leállításra szolgáló húzózsinóros kapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XY2CJ
XY2CED
XY2CE
|
Hosszúság
|
180 mm
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,18 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
29,000 cm
|
1. csomag súlya
|
477,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,950 kg