Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XY2CZ708 |
Schneider-Electric
 
XY2CZ708 picture- web-product-data-sheet
XY2CZ708
Kábelvezető, görgős
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Csiga maximum Ã~ 5 mm kábelhez
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csiga
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Külön alkatrészek
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Vészhelyzeti leállításra szolgáló húzózsinóros kapcsoló
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása XY2CE
XY2CH
Nettó súly 0,002 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 5,500 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 55,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,570 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem