|
XY2CZ904
silicone protecting bellows - for XY2CH - set per 1
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csőrugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Termék kompatibilitása
|
XY2CH
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Vészhelyzeti leállításra szolgáló húzózsinóros kapcsoló
|
Anyag
|
Szilikongumi
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,005 kg
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Por- és nedvességálló
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
5 g