|
|
|
XY2CZ9330
Szerelési készlet D 3,2 MM L 30 M TO XY2
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőcsomag
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XY2CJ
XY2CH
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Vészhelyzeti leállításra szolgáló húzózsinóros kapcsoló
|
Készlet összeállítása
|
1 x kábelszorító XY2CZ523
1 x zárórugó XY2CZ703
1 x horganyzott kábel
|
Kábel külső átmérője
|
3,2 mm
|
Kábelhossz
|
30,5 m
|
Nettó súly
|
1,055 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,300 cm
|
1.csomag hossza
|
21,500 cm
|
1. csomag súlya
|
996,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,299 kg